PMP40725
CISPR 25 5 类 400kHz 额定 12W 汽车级 USB A 型 充电器参考设计
PMP40725
概述
此参考设计对 EMI 进行了优化,适用于具有 12W 单输出的汽车类 USB Type-A 充电器。TPS25846-Q1 可用作直流/直流稳压器和端口控制器。开关频率为 400kHz。前端滤波器和 PCB 布局经设计优化,符合严格的 CISPR 25 5 类传导电磁干扰 (EMI) 标准。此参考设计已通过 CISPR 25 5 类传导 EMI 标准测试,可缩短设计时间。
特性
- 符合严格的 CISPR 25 5 类传导电磁干扰 (EMI) 标准
- 峰值效率为 95.2%
- 5V 电源轨的交叉调节范围为 ±1%
- 400kHz 的开关频率,适用于小 PCB 尺寸
输出电压选项 | PMP40725.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6 |
输入电压(最大值)(V) | 16 |
输出电压(标称值)(V) | 5.1 |
Iout(最大值)(A) | 2.4 |
输出功率 (W) | 12.24 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | CISPR 25 Class5 400-kHz 12-W Automotive USB Type-A Charger Reference Design | 2020-9-11 |