PMP40690

采用 C2000™ MCU 和 GaN 的 4kW 交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计

PMP40690

设计文件

概述

此参考设计是一款 4kW 交错式 CCM 图腾柱 (TTPL) 无桥 PFC 参考设计,采用了 64 引脚 C2000™ 微控制器、LM3410 氮化镓器件和 TMCS1100 霍尔传感器。它基于使用 C2000™ MCU 的 TIDM-02008 双向交互式 CCM TTPL 无桥 PFC 参考设计,并将整个 PCB 的尺寸降至 145mm x 105mm x 35mm。氮化镓 (GaN) 器件用于功率级,可实现 98.73% 的峰值效率。该设计包含切相、自适应死区时间和输入电容补偿等高级功能,可提高负载范围内的 PF 和效率,并利用非线性电压环路降低负载瞬态下的电压过冲和下冲。

特性
  • 小尺寸设计
  • 98.73% 的峰值效率
  • 满载条件下功率因数大于 0.995,电流 THD 小于 3%
  • 在软件中实现高级功能
输出电压选项 PMP40690.1
输入电压(最小值)(V) 100
输入电压(最大值)(V) 240
输出电压(标称值)(V) 400
Iout(最大值)(A) 10
输出功率 (W) 4000
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 PFC- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCT370.null (null KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM772.ZIP (432 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM771.ZIP (327 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM774.ZIP (3876 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFY8.ZIP (5577 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM773.ZIP (2497 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM770.ZIP (721 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3410R050具有集成驱动器和保护功能的 600V 50mΩ GaN

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F280049-Q1具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G07具有漏极开路输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62160-Q1采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
电源电压监控器

TPS3702用于过压和欠压监测的高精度窗口电压检测器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F280049具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS736具有反向电流保护和使能功能的 400mA 高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

SN74LVC1G31575V、2:1 (SPDT)、单通道通用模拟开关

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E001-Q1适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车类四通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713P-Q1具有使能功能的汽车类 150mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74AHC1G08单通道、2 输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF19333.3V Vref、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74ALVC244具有三态输出的 8 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器

数据表: PDF
霍尔效应电流传感器

TMCS1100具有外部基准的 ±600V 基本隔离、20Arms、80kHz 霍尔效应电流传感器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7721EMC 性能优异的双通道、1/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS730具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2376双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7740EMC 性能优异的四通道、4/0、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7720EMC 性能优异的双通道、2/0、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 采用 C2000™ MCU 和 GaN 的 4kW 交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计 PDF | HTML 英语版 2022-4-29
白皮书 通过结合 TI GaN FET 实现功率密集和高效的数字电源系统 英语版 2021-1-5

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-02008 采用 C2000™ MCU 的双向高密度 GaN CCM 图腾柱 PFC

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持