PMP40679
9.8-13.5V 输入 46V 300W 输出交错升压参考设计
PMP40679
概述
此参考设计是一款 300W 功率输出的交错式设计,具有两个使用 LM5155 控制器的升压转换器。每个转换器输出 150W 连续功率和 200W 峰值功率。一个 LMC555 电路为两个 LM5155 控制器生成 150kHz 方波信号及其反相信号以实现同步时钟,使两个转换器产生 180° 相移,有助于降低输出电压纹波。一个放大器对两个转换器的输入电流进行采样,然后输出误差信号 VC 以控制从相与主相共享电流。在热结果中,两相之间只有 4.6°C 的温差,可实现良好的电流共享。本设计在 400W 峰值输出时的效率高于 91%。在 200W 至 400W 的瞬变期间,峰间纹波在 250mV 以内。本设计展示了一种通过并联两个升压转换器来扩展输出功率的有效方法。
特性
- 通过两个转换器组成交错式解决方案,实现低输出纹波
- 两相之间具有良好的电流共享性能
- 在 400W 输出下的效率高达 91%
- 在 200W 至 400W 的瞬变期间,峰间纹波只有 250mV
输出电压选项 | PM40679.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 9.8 |
输入电压(最大值)(V) | 13.5 |
输出电压(标称值)(V) | 46 |
Iout(最大值)(A) | 6.5 |
输出功率 (W) | 299 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- Multiphase |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 9.8~13.5-V Input, 46-V 300-W Output Interleave Boost Reference Design | 2020-6-1 |