PMP40555
9 至 60VDC 输入,12V 和 2A 输出反激式参考设计
PMP40555
概述
此参考设计是采用 LM5155 的隔离型反激式转换器,具有宽输入和 12V、2A 输出。开关频率为 250kHz,系统的峰值效率在 24V 输入时为 89.19%。负载调节在输入范围内低于 ±0.5%。在 1A 至 2A 的负载瞬态下,输出的峰峰值纹波低于 296mV,压摆率为 1A/us。
特性
- 宽输入范围
- 开关频率为 250kHz
- 峰值效率为 89.19%
- 整个输入范围内的负载调节为 ±0.5%
| 输出电压选项 | PMP40555.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 9 |
| 输入电压(最大值)(V) | 60 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 2 |
| 输出功率 (W) | 24 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 9~60-Vdc Input, 12-V/2-A Output Flyback Reference Design | 2019-10-17 |