PMP40543
汽车级 15W USB Type-C™ 和 12W USB Type-A 充电器参考设计
PMP40543
概述
本参考设计适用于尺寸为 45mm×45mm 的汽车 USB Type-C 和 USB Type-A 充电器。TPS25833-Q1 在每个端口中用作直流/直流稳压器和端口控制器。该解决方案在 27W 输出下的效率为 93.2%,因此温升只有 40.8°C。在 85°C 的环境中,板上的最高温度为 126.4°C。可编程的电缆压降补偿有助于在重负载条件下以最佳电流和电压为便携式设备充电。采用负温度系数 (NTC) 热敏电阻实现智能热管理,以对输出电流限制进行重新编程。
特性
- 设计尺寸小
- 在 27W 输出下,效率为 93.2%
- 满载运行期间,温升仅为 40.8°C
- 可编程的电缆压降补偿可实现最优充电
- 智能热管理
输出电压选项 | PMP40543.1 | PMP40543.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6 | 6 |
输入电压(最大值)(V) | 36 | 36 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 5 |
Iout(最大值)(A) | 3 | 2.4 |
输出功率 (W) | 15 | 12 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25831-Q1 — 具有 STB 保护、电缆补偿和热折返功能的 USB Type-C™ DCP 充电端口转换器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Automotive 15-W USB Type-C™ and 12-W USB Type-A Charger Reference Design | 2019-8-20 |