PMP40514

适用于 PoE 电源的 3 类隔离式高效有源钳位反激式转换器参考设计

PMP40514

设计文件

概述

该参考设计旨在使用 IEEE 802.3at PoE 接口和直流/直流控制器 TPS23756 评估 13W 隔离式有源钳位反激式 PD 转换器系统。该转换器能够满足最高 13W 的 IEEE 802.3at 功率要求。它具有良好的效率、负载调节能力和相关的电气性能。

特性
  • 支持符合 IEEE 802.3at 标准的功率器件
  • 结合了 PoE PD 和直流/直流控制器,从而简化设计
  • 通过软开关技术实现高效率和更佳的 EMI 性能
输出电压选项 PMP40514.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Active Clamp^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT074.PDF (2008 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRYO5.PDF (223 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYO6.PDF (32 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYO7.PDF (56 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYO9.ZIP (26 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF83.ZIP (206 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYO8.PDF (716 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23756具有反激式/正激式直流/直流控制器和 12V 至 57V 适配器支持的 4 级 PoE PD

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Class 3 isolated high-efficiency active clamp flyback converter for PoE power 2019年 1月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频