PMP40500

54VDC 输入,12V、42A 输出半桥参考设计

PMP40500

设计文件

概述

这款 12V、42A 输出半桥参考设计适用于有线网络园区和分支交换机中的总线转换器。该设计具有高效率和各种故障保护功能(过流和短路)。该设计对使用 3kVRMS 基本和功能隔离式栅驱动器 UCC21220D、UCC21220AD、UCC21222D 和使用 5.7kRMS 增强型隔离式栅驱动器 UCC21540D、UCC21540DWK 及 UCC21541DW 的效率进行了比较。

特性
  • 峰值效率高达 94.62%
  • 通过集成 100V 辅助偏置转换器降低系统成本
  • 通过脉冲匹配增强逐周期电流限制
  • 全稳压预偏置启动
输出电压选项 PMP40500.1
输入电压(最小值)(V) 50
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 42
输出功率 (W) 504
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- Hard Switched
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT128.PDF (2354 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM138.PDF (237 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM137.PDF (36 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM140.ZIP (26 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFL4.ZIP (609 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM139.PDF (1760 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM136.PDF (316 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式栅极驱动器

UCC21220A适用于 MOSFET 和 GaNFET 的具有禁用引脚和 5V UVLO 的 3.0kVrms 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM8261单通道、30V、21MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5036具有集成辅助偏置电源和稳压预偏置启动的半桥 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21540具有双输入、DT 引脚和 8V UVLO、采用 DW 或 DWK 封装的 5.7kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、6.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21220适用于 MOSFET 和 GaNFET 的具有禁用引脚和 8V UVLO 的 3.0kVrms 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21541具有 8V UVLO、双输入、禁用引脚、采用 DW 封装的 5.7kVrms、1.5A/2.5A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21222具有禁用引脚、可编程死区时间和 8V UVLO 的 3.0kVrms 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 54-Vdc Input, 12-V 4-A Output Half-Bridge Reference Design 2019-8-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持