PMP40441
适用于 USB PD PPS 的多节电池降压/升压电池充电器系统参考设计
PMP40441
概述
此参考设计适用于 USB 电力输送 (PD) 电池充电应用,例如移动电源或其他便携式设备。它采用降压/升压充电器 BQ25713,为 USB PD 充电提供广泛的输入和输出范围。USB PD 控制器卡 (PMP40442) 可以将充电器配置为通过同一个电源路径进行充电或 OTG。PMP40441/2 与 PD2.0 兼容。该设计还展示出 BQ25713 能够满足 PD 的可编程电源 (PPS) 标准。在 OTG 方向(即将移动电源用作电源),USB 端口可输出 5/9/15/20V 的固定 USB PD 电压以及 3.3V 至 5.9/11/21V 的 USB PD PPS 电压,阶跃小于 20mV。其中还包含一个 USB-A 端口作为专用 OTG 源。
特性
- 双向降压/升压运行,支持 PD DRP 灌电流和拉电流模式
- 支持高达 45W 的 PD
- 支持 5/9/15/20V 4 个电压
- 支持 3 至 5.9/11/21V 的 PD PPS,阶跃为 20mV
输出电压选项 | PMP40441.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 4.5 |
输入电压(最大值)(V) | 21 |
输出电压(标称值)(V) | 12.6 |
Iout(最大值)(A) | 4 |
输出功率 (W) | 50.4 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck Boost- 4 Switch |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Multi-Cell Buck-Boost Battery Charger System Reference Design for USB PD PPS | 2018-11-19 |