PMP40294
双向电池电源系统 +USB A 5V2A 输出参考设计
PMP40294
概述
PMP40294 参考设计适用于需要更多充电和放电功率的高容量电池组。它可支持任何适配器的宽输入电压 (5~20V),并为 3 节串联电池包提供高达 3A 的最大充电电流。通过采用双向降压/升压控制器 BQ25703A,其功率流可在同一功率级内双向流动。在反向模式下,可将来自电池的 5/9/12/14.5/15/16/19/20V 3A 输送至端口。数字编程功能也进一步扩展了功能。
特性
- 双向电力流动
- 宽输入电压范围:5V 至 20V
- 八个输出电压选项
- 数字可编程
- 小尺寸,低元件数量
输出电压选项 | PMP40294.1 | PMP40294.2 | PMP40294.3 | PMP40294.4 | PMP40294.5 |
---|---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
输入电压(最大值)(V) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 9 | 12 | 15 | 20 |
Iout(最大值)(A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.25 |
输出功率 (W) | 15 | 27 | 36 | 45 | 45 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP40294 Test Results | 2017-11-3 |