PMP40274
24Vin、5V6A 电源模块参考设计
PMP40274
概述
PMP40274 是用于动力传动应用的电源模块参考设计解决方案。该模块通过反激式 CCM 同步整流器实现高效率。满载时效率超过 88%。此设计具有小于 0.2W 的待机功耗。集成的输入 UVLO、OVP 和输出 OVP、OCP 可提高电源系统可靠性。此设计以紧凑外形 (50.8mm × 40.6mm × 15mm) 实现。
特性
- 同步整流器反激式拓扑结构
- 更低的待机功耗
- 输入 UVLO、OVP、输出 OVP
- 具有自动重试功能的输出过流保护
- 尺寸为 L*W*H 50.8mm*40.6mm*15mm
| 输出电压选项 | PMP40274.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 18 |
| 输入电压(最大值)(V) | 36 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 6 |
| 输出功率 (W) | 30 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP40274 Test Results | 2017-8-15 |