PMP40261

800W 高效无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计

PMP40261

设计文件

概述

该参考设计是一款无桥 PFC 电路,使用 UCC28070 交错式 CCM PFC 控制器,通过通用交流输入提供 390V/2A 输出。该电路使用平均电流模式 PWM 控制和先进的内部电流合成器进行电流检测。在 115VAC/60Hz 输入下可实现 96.57% 的峰值效率,在 230VAC/50Hz 输入下可实现 98.07% 的峰值效率。在 115VAC 和 230VAC 输入下,满负载时的功率因数高于 0.994。低高度 (<25mm) 设计使该电路适用于电视和电器应用。

特性
  • 无桥结构 PFC,可实现高效率
  • 使用电流合成器进行连续电流模式控制,以减少差分滤波器
  • 在 115VAC/60Hz 输入下可实现 96.57% 的峰值效率,在 230VAC/50Hz 输入下可实现 98.07% 的峰值效率
  • 在 115VAC 和 230VAC 输入下,满负载时的功率因数高于 0.994
输出电压选项 PMP40261.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 390
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 780
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- PFC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT070.PDF (2142 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRYK7.PDF (351 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYK6.PDF (106 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYK9.ZIP (1030 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF74.ZIP (828 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYK8.PDF (1321 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYK5.PDF (282 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

LM293A具有工作温度范围的双路精密标准比较器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28070两相交错式连续导通模式 (CCM) PFC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 800-W High efficiency bridgeless Power Factor Correction (PFC) reference design 2019-1-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持