PMP40069

带 5-20Vin 3 节电池充电器的便携式 DLP 微型投影仪参考设计

PMP40069

设计文件

概述

PMP40069 是便携式 DLP 微型投影仪的参考设计。同时配备 3 节电池充电器。  电池可在无适配器场景下为投影仪持续供电。此解决方案采用了 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器、DLPC3438 显示控制器和 SMBus 电池降压/升压充电控制器 BQ25700A。DLPA3000 PMIC 是完全集成的专用 PMIC/LED 驱动器,提供所有系统模拟电源需求,并可驱动 0~6 安培 RGB LED。降压/升压充电器与 5/9/12/15/20V 输出适配器兼容。充电器具备高效性能,可为 3 节电池提供 3A 充电电流。

特性
  • 满足各种系统模拟电源要求的专用 PMIC/LED 驱动器
  • 最大 6A LED 电流
  • 支持为 3 节电池充电的 5/9/12/15/20V 输入充电器
  • 最大输出电流为 3A
  • 经过全面测试验证
输出电压选项 PMP40069.1
输入电压(最小值)(V) 5
输入电压(最大值)(V) 20
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 36
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDC5.PDF (1165 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRRN3.PDF (453 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRN2.PDF (121 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRN5.ZIP (26 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDL6.ZIP (489 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRN4.PDF (4263 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRN1.PDF (753 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25700A具有系统功率监控器和处理器的 SMBus 1 至 4 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25483F4采用 0.6mm x 1mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、245mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3438适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、8.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.5mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、260mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430G2955具有 56KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
MOSFET

CSD17578Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.4mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPA3000适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP40069 Test Results 2017-6-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持