PMP31365

Industrial 24V to 5V safe power supply reference design

PMP31365

设计文件

概述

This reference design enables high-efficiency and low EMI. The design operates over a wide input voltage range reducing the need for external input surge protection. The design uses the LM686x5 buck converter which is intended for functional safety relevant applications. The design includes safety features such as redundant Vin and Vout monitoring with undervoltage lockout (UVLO) and overvoltage lockout (OVLO), feedback path failure detection and thermal shutdown.

特性
  • LM686x5-Q1 integrated OVP and UVLO monitoring functions with nFLT and PG
  • Industrial functional safety-compliant power supply
  • Safe cost for external diagnostics, safe time-to- market
  • Designed for low electromagnetic interference (EMI)
  • Additional input and output window supervisors
输出电压选项 PMP31365.1
输入电压(最小值)(V) 19.2
输入电压(最大值)(V) 28.8
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT225.PDF (759 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMEK4.PDF (297 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEK6.PDF (107 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEK5.ZIP (2258 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC904.ZIP (1991 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEK3.PDF (459 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMEK2.PDF (446 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源电压监控器

TPS3762-Q1具有超低静态电流和内置自检功能的汽车 65V 窗口监控器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM7480具有 -55°C 至 125°C 工作温度范围的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM68645-Q1汽车级 65V、4.5A 同步功能安全降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Industrial 24V to 5V Safe Power Supply Reference Design PDF | HTML 2025-10-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持