PMP31349
具有 GaN 开关的 30V 至 60V 输入、240W 降压转换器参考设计
PMP31349
概述
此参考设计是一种可从标称 48V 电池输入(30V 至 60V 范围)生成 12V 稳压输出的电源。该电路设计为支持 20A 的连续输出电流。LM5148-Q1 降压控制器为具有集成式栅极驱动器的 LMG2100R044 半桥 GaN 功率级提供开关信号。
特性
- 35mm × 37mm 的小电路面积
- 带有顶部散热器的 GaN 开关
- 48VIN 时的峰值效率为 96.4%
- 专为满足电磁干扰 (EMI) ClSPR25 3 类要求而设计
- 输入 EMI 滤波器
输出电压选项 | PMP31349.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 30 |
输入电压(最大值)(V) | 60 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 20 |
输出功率 (W) | 240 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 30V to 60V Input, 240W Buck Converter Reference Design with GaN Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2025-4-8 |