PMP31345
三输出初级侧调节 (PSR) 反激式参考设计
PMP31345
概述
此参考设计展示基于 LM5185-Q1 的初级侧调节 (PSR) 反激式转换器。此设计提供三个隔离式输出绕组,在 6V 至 27V 的输入电压范围内提供高达 19W 的总功率。
特性
- 初级侧调节可减少元件数量
- 无需光耦合器
- 良好的线路和负载调节能力
- 良好的交叉调节能力
- 高效率
| 输出电压选项 | PMP31345.1 | PMP31345.2 | PMP31345.3 |
|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6 | 6 | 6 |
| 输入电压(最大值)(V) | 27 | 27 | 27 |
| 输出电压(标称值)(V) | 22 | 22 | 22 |
| Iout(最大值)(A) | .55 | .16 | .16 |
| 输出功率 (W) | 12.1 | 3.52 | 3.52 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Isolated |
| 输入类型 | DC | DC | DC |
| 拓扑 | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Triple Output PSR Flyback Converter Reference Design | PDF | HTML | 2025-3-6 |