PMP31306

适用于 H 类音频应用、基于 GaN 的双相升压转换器参考设计

PMP31306

设计文件

概述

本设计是一款适用于 H 类音频应用的双相汽车级升压转换器,使用 LMG2100R026 氮化镓 (GaN) 半桥并提供模拟或数字输出电压跟踪。在 11V 输入电压下,输出功率为 1000W(12V 时峰值为 1250W)。转换器的大小为 47mm× 48mm,不包括反极性保护和大容量输入电容。本设计基于 LM5125-Q1。引脚兼容的 LM51251-Q1 型号提供额外的 I²C 用于诊断和控制功能,也可用在此设计中。

特性
  • 超高的功率密度
  • GaN 开关带来的低开关损耗
  • 数字和模拟电压跟踪
  • 具有 I2C 控制(取决于 IC 型号)
  • 高效率和高峰值输出功率
输出电压选项 PMP31306.1
输入电压(最小值)(V) 10
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 40
Iout(最大值)(A) 31.25
输出功率 (W) 1250
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT402.PDF (1210 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDV4.PDF (462 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDV6.PDF (301 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDV5.ZIP (3180 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGV7.ZIP (364 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDV3.PDF (1831 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDV2.PDF (611 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管 ORing 控制器

LM74502-Q1汽车类反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 60μA

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5125-Q1具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2100R026100V 2.6mΩ 半桥氮化镓 (GaN) 功率级

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5125A-Q1具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 GaN-Based Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Class H Audio Applications PDF | HTML 2025-2-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持