PMP31291
27W 反相降压/升压参考设计
PMP31291
概述
此参考设计是一个灵活而紧凑的电源,可提供负输出电压轨。此设计包括 LM70880-Q1 器件(80V、8A 高效降压转换器)。输出电压值可以在三个预定义设置中选择:-7V/-10V/-11V。
特性
- 负输出电压
- 可选输出电压(-7V 至 -11V)
- 高效转换得益于使用同步整流
- 电平转换器用于使能信号和电源正常信号
- 设计经过了构建和测试
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MOSFET
CSD87502Q2 — 采用 2mm x 2mm SON 封装、具有栅极 ESD 保护的双路、42mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 27W Inverting Buck Boost Reference Design | PDF | HTML | 2024-4-17 |