PMP31288
7.8W 宽交流输入非隔离式高侧降压参考设计
PMP31288
概述
这是一款超宽输入离线高侧降压电源参考设计,可在最大 0.6A 电流下提供 13V 输出。支持的输入电压范围为 85VAC 至 485VAC。该参考设计使用具有光耦合器反馈的 UCC28750 电流模式反激式控制器。该设计能够承受电感器附近高达 200mT 的磁场。
特性
- 满载情况下以固定频率运行
- 频率折返和突发模式,可提高轻载效率
- 超宽输入电压范围:85VAC 至 485VAC
- 过压和欠压锁定
- 输出短路 (OSC) 保护
- 逐周期峰值过流限制
- 高磁阻
输出电压选项 | PMP31288.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 85 |
输入电压(最大值)(V) | 485 |
输出电压(标称值)(V) | 13 |
Iout(最大值)(A) | .6 |
输出功率 (W) | 7.8 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Buck |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 7.8W Wide AC Input Non-Isolated High-Side Buck Reference Design | PDF | HTML | 2024-5-6 |