PMP31273
具有监控器和看门狗、适用于 C2000™ MCU 的汽车类双降压转换器参考设计
PMP31273
概述
此参考设计是一款灵活、紧凑的电源,可提供 5V 和 3.3V 输出轨来为 C2000™ MCU 供电。该设计包含两个 LMR34206-Q1 超小型同步降压转换器器件和一个 TPS3850-Q1 具有可编程窗口看门狗计时器的精密电压监控器。此外,添加了一个 SN74LVC2G74-Q1 D 类触发器,以使看门狗与 C2000™ MCU 启动行为兼容。
特性
- 提供 5V 和 3.3V 两种输出
- 通过同步整流实现高效转换
- 精密电压监控器
- 可编程窗口看门狗计时器
- 设计经过了构建和测试
输出电压选项 | PMP31273.1 | PMP31273.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 12 | 12 |
输入电压(最大值)(V) | 24 | 24 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 3.3 |
Iout(最大值)(A) | .6 | .6 |
输出功率 (W) | 3 | 1.98 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Automotive Dual Buck Converter Ref. Des. for C2000 MCU w/ Supervisor & Watchdog | PDF | HTML | 2023-10-16 |