PMP31263

适用于 H 类音频应用的双相升压转换器参考设计

PMP31263

设计文件

概述

此参考设计采用适用于 H 类音频应用的双相汽车升压转换器,提供模拟或数字输出电压跟踪。在 11V 输入电压下可实现 800W 以上的峰值输出功率。

本测试报告基于使用外部电阻器配置的 LM5125-Q1。引脚兼容的 LM51251-Q1 型号提供 I²C 用于诊断和控制功能,也可用在此设计中。

特性
  • 数字和模拟电压跟踪
  • 具有 I²C 控制(取决于 IC 型号)
  • 高效率和高峰值输出功率
输出电压选项 PMP31263.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 40.8
Iout(最大值)(A) 25
输出功率 (W) 1020
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT389.PDF (791 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDME19.PDF (454 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME18.PDF (420 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME21.ZIP (2419 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGX0.ZIP (340 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME20.PDF (1935 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME17.PDF (505 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5125-Q1具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5125A-Q1具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Class-H Audio Applications PDF | HTML 2025-3-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持