PMP31252
适用于汽车应用的 150W 双相同步降压转换器参考设计
PMP31252
概述
此设计展示了一款可用作双路输出转换器的低 EMI 双相降压转换器。作为一个双相转换器,此电路可在 12V 至 5V 配置中提供 30A 峰值的 22A 连续输出电流。
特性
- 经过 EMI 测试的设计
- 150W 峰值输出功率
- 输入保护
- 双路输出能力
| 输出电压选项 | PMP31252.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6 |
| 输入电压(最大值)(V) | 36 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 30 |
| 输出功率 (W) | 150 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 150-W Dual-Phase Synchronous Buck Converter Reference Design for Automotive Applications | PDF | HTML | 2023-12-13 |