PMP31248
230V 交流输入 12V 初级侧调节反激式参考设计
PMP31248
概述
此参考设计是一种基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器和 UCC24650(唤醒监测器)的准谐振反激式电源。使用 PSR 拓扑可省去光耦合器,提高可靠性并优化系统成本。此设计在 230VAC 时可实现低于 6mW 的待机功耗,在 25W 负载下可实现超过 85% 的效率。
特性
- 185VAC 至 265VAC 输入,具有 50Hz 和 60Hz 以及 12V、2.1A 输出
- 平均四点效率超过 85%
- 2% 负载 (0.4W) 时效率高于 82%
- 待机功耗小于 6mW
- 具有输出短路保护
输出电压选项 | PMP31248.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 185 |
输入电压(最大值)(V) | 265 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 2.1 |
输出功率 (W) | 25.2 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Universal AC Input, 12-V, 25-W PSR Reference Design | PDF | HTML | 2023-6-30 |