PMP31247
适用于 C2000™ MCU 的汽车类 9W 双路降压转换器参考设计
PMP31247
概述
此参考设计是用于 C2000™ 微控制器的汽车电源,可通过标称 12V 电池产生两个输出电压轨。LMR23630-Q1 将输入电压转换为 3.3V 稳压电源轨;由第一个输出供电的 TPS628501-Q1 会生成 1.2V 输出电源轨。这两个转换器都在强制脉宽调制 (FPWM) 模式下工作,以尽可能减小输出纹波并优化负载瞬态响应。所有测试都是在 PMP31047 版本 B 电路板上完成的。
特性
- 提供 3.3V 和 1.2V 两种输出
- 针对传导 EMI(CISPR25 5 类)进行了优化和测试
- 高效转换得益于使用同步整流
- 设计经过了构建和测试
输出电压选项 | PMP31247.1 | PMP31247.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6 | 3.3 |
输入电压(最大值)(V) | 26 | 3.3 |
输出电压(标称值)(V) | 3.3 | 1.2 |
Iout(最大值)(A) | 2.5 | 1 |
输出功率 (W) | 8.25 | 1.2 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR23630-Q1 — 通过汽车级认证的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 36V、3A 同步降压转换器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Automotive 9-W Dual Buck Converter Reference Design for C2000 MCU | PDF | HTML | 2023-10-10 |