PMP31245
具有预升压功能和 10.6W 输出功率的汽车类微控制器电源参考设计
PMP31245
概述
此参考设计通过三个降压转换器和一个预升压转换器提供 5V、3.3V 和 1.0V 电压,为汽车微控制器供电。预升压稳压器可通过 3.2V 输入电压在 8.5V 电压下提供 1.25A 的持续输出电流。本设计的目的是在较小的电路板面积内安装降压解决方案,主要采用单面元件放置方法。
特性
- 专为较小 PCB 面积而设计
- 可进行单面组装
- 该设计可根据其他电压要求进行调整
- 分立式电源树有助于更好地利用布板空间
输出电压选项 | PMP31245.1 | PMP31245.2 | PMP31245.3 | PMP31245.4 |
---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 5 | 5 | 8.5 | 3.2 |
输入电压(最大值)(V) | 5 | 5 | 36 | 36 |
输出电压(标称值)(V) | 1 | 3.3 | 5 | 8.5 |
Iout(最大值)(A) | 4 | 1 | 2 | 1.25 |
输出功率 (W) | 4 | 3.3 | 10 | 10.625 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Discrete Power Tree Reference Design forAutomotive MCU | PDF | HTML | 2023-7-17 |