PMP31193

具有双路输出的三相输入谷底开关反激式转换器参考设计

PMP31193

设计文件

概述

此参考设计使用 UCC28742 反激式控制器,可通过三相输入生成两个输出:23V @ 1.0A 和 5.0V @ 0.15A。UCC28742 使用光耦合器调节输出,并改善瞬态响应。谷底开关技术可降低开关损耗,保持高效率。

特性
  • 谐振环谷值开关运行
  • 23V 或 1.0A 和 5.0V 或 0.15A 的双输出
  • 332 VAC 至 459 VAC 的三相交流输入电压
  • 输出过压和过流保护
  • 全面经测试的设计可提供设计文件和测试报告
输出电压选项 PMP31193.1 PMP31193.2
输入电压(最小值)(V) 332 332
输入电压(最大值)(V) 459 459
输出电压(标称值)(V) 23 3.3
Iout(最大值)(A) 1 .15
输出功率 (W) 23 .495
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT321.PDF (1864 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBB9.PDF (227 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBB8.PDF (159 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBC1.ZIP (2235 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGD3.ZIP (134 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBC0.PDF (173 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBB7.PDF (302 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

ATL431LI采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28742具有 1% 输出调节精度的高效反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 3-Phase Input Valley Switching Flyback With Two Outputs Reference Design PDF | HTML 2023-1-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持