PMP31182

使用四种不同拓扑的隔离式辅助电源参考设计

PMP31182

设计文件

概述

此参考设计展示了四种隔离式辅助电源设计,分别采用 PSR 反激式、推挽式、LLC 谐振和隔离式直流/直流模块几种不同拓扑。这些拓扑都具有特定的优势,但同时也存在各种权衡。在尽可能保持相似电气参数的情况下,我们使用四种硬件设计充分比较了这些拓扑。这些设计的输入和输出电压均为 15V,最大负载电流为 100mA。 

特性
  • 采用 PSR 反激式、推挽式、隔离式直流/直流模块和 LLC 谐振等不同拓扑的隔离式辅助电源设计         
  • 不同隔离式辅助电源拓扑的充分比较         
  • 使用类似电气参数对不同拓扑电路设计进行比较分析         
输出电压选项 PMP31182.1
输入电压(最小值)(V) 12
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 15
Iout(最大值)(A) .1
输出功率 (W) 1.5
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT382.PDF (1694 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMCL1.PDF (347 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCL2.PDF (355 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCL3.PDF (345 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCL4.PDF (352 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCK7A.PDF (188 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCK8A.PDF (184 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCK9A.PDF (185 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCL0A.PDF (184 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCL9.ZIP (2357 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDMCM0.ZIP (3109 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDMCM1.ZIP (2710 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDMCM2.ZIP (3110 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGM4.ZIP (384 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCGM5.ZIP (397 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCGM6.ZIP (403 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCGM7.ZIP (388 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCL5.PDF (1649 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCL6.PDF (1740 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCL7.PDF (1779 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCL8.PDF (1686 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCK3.PDF (475 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMCK4.PDF (483 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMCK5.PDF (475 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMCK6.PDF (480 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式电源模块(集成变压器)

UCC14130-Q1汽车类、1.5W、12V 至 15V 输入电压、12V 至 15V 输出电压、高密度、> 3kVRMS 隔离式直流/直流模块

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6507-Q1具有占空比控制的汽车级低辐射 36V 推挽式变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM25180-Q1具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压 PSR 反激式转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC25800-Q1用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Isolated Bias Power Supply Reference Designs Using Four Different Topologies PDF | HTML 2024-2-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持