PMP31179

用于航空电子设备的 400W 交流/直流参考设计

PMP31179

设计文件

概述

这是一款适用于航空电子设备应用的紧凑型 30V 直流 400W 参考设计,工作电源频率范围为 400Hz 至 800Hz。基于 UCC28064A 的交错双相转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 用于校正功率因数,并充分减小输入电流的谐波含量。该直流/直流功率级通过采用 UCC256404 的 HB-LLC 级实现。在次级侧,采用同步整流进一步提高效率。

特性
  • 满载时,整体效率超过 92%,峰值效率高达 92.8%
  • 功率因数高达 0.99 以上,满足 PFC 规范要求以及 DO-160 航空电子设备的电流 THD 要求
  • LLC 控制器具有 ZCS 回避功能和 OVP 检测功能,可提升可靠性,并为系统提供过流、短路和过压保护,确保安全
  • 电路板尺寸:218.44mm x 102.26mm,高度为 31.75mm
输出电压选项 PMP31179.1 PMP31179.2
输入电压(最小值)(V) 96 200
输入电压(最大值)(V) 134 260
输出电压(标称值)(V) 240 30
Iout(最大值)(A) 1.79 13.3
输出功率 (W) 429.6 399
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated
输入类型 AC DC
拓扑 PFC- Multiphase Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT292.PDF (1565 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAK8.PDF (465 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAK7.PDF (164 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAL0.ZIP (3972 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG80.ZIP (223 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAK9.PDF (1305 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAK6.PDF (478 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV171适用于成本敏感型应用的单路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27517采用 SOT-23 封装、具有 5V UVLO 和 13ns 传播延迟的 4A/4A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256404具有超低功耗、超静音待机运行和高电压启动功能的 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18126V、双向、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331B高电压、成本优化的单通道比较器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431LI具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2951具有电源正常指示和使能功能的 100mA、30V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28064A具有高轻负载效率的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2981具有使能功能的 100mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531KCS采用 TO-220 封装的单路、7.7mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 400-W AC/DC Reference Design for Avionics PDF | HTML 2022-6-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持