PMP31177

1W 初级侧调节反激式参考设计

PMP31177

设计文件

概述

此 26.54mm x 11.68mm x 5.6mm 高的电路板经过优化,可充分利用 LM5181 PSR 反激式转换器的性能。该电路板的工作输入电压范围为 18V 至 32V,可分别以高达 40mA 和 15mA 的电流提供 24V 和 3.3V 输出。在不使用辅助绕组或光耦合器的情况下工作时,LM5181 可提供紧凑输出电压调节。LM5181 提供多种保护功能,例如用于在电压暂降条件下提供正确操作的欠压锁定,用于减少浪涌电流的可编程软启动,以及间断模式过流保护和热关断。

特性
  • 18V 至 32V 输入电压范围
  • 24V 和 3.3V 输出电压
  • 高达 1W 的输出功率
  • 高压隔离
  • 尺寸小、低厚度且经过全面组装和测试的 PCB 布局
输出电压选项 PMP31177. 1 PMP31177. 2
输入电压(最小值)(V) 18 18
输入电压(最大值)(V) 32 32
输出电压(标称值)(V) 24 3.3
Iout(最大值)(A) .04 .015
输出功率 (W) .96 .0495
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT336.PDF (751 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBJ7.PDF (164 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBJ6.PDF (236 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBJ9.ZIP (695 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGE8.ZIP (116 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBJ8.PDF (491 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBJ5.PDF (186 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5181具有 100V、0.75A 集成式 MOSFET 的 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A20具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 18 VDC–32 VDC to 24 V and 3.3 V, 1-W Iso. Primary- Side Reg. Flyback Ref. Design PDF | HTML 2023-5-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持