PMP31144
适用于电池充电器的 SEPIC 参考设计
PMP31144
概述
此参考设计展示了如何使用单端初级电感转换器 (SEPIC) 的降压/升压功能。由于输入和输出由电容器隔开,因此该拓扑可用于通过可变 VIN 和可变 VOUT 为电池充电。采用同步峰值电流模式控制器 LM5122;此 IC 可通过电平转换(RCD 网络)驱动高端同步 FET。通过施加 9V 至 36V 的输入电压,该板可用于为两节电压范围为 8V 至 28V 的串联电池充电,充电电流高达 2A,也可用作标准恒压电源。输出电压和电流的设定点由两个微调器定义,尽管这两个基准也可通过使用两个数模转换器来替换。
特性
- 可用作电池充电器或标准电源
- 具有外部高侧场效应晶体管 (FET) 和低侧 FET 的同步 SEPIC 拓扑
- 恒定充电电流:可在 0A 至 2A 之间调节
- 恒定电源电压:可在 8V 至 28V 之间调节
- 充电电压精度为 ±2%、充电电流精度为 ±2.5%
- 可选强制 PWM 模式或二极管仿真模式,可提高轻载时的效率
输出电压选项 | PMP31144.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 9 |
输入电压(最大值)(V) | 36 |
输出电压(标称值)(V) | 24 |
Iout(最大值)(A) | 2 |
输出功率 (W) | 48 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Sepic- CCM^Sepic- Synchronous |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | SEPIC Reference Design Fitting for Battery Chargers | PDF | HTML | 2023-12-13 |