PMP31139
使用 80V 集成 FET 的小型汽车 SEPIC
PMP31139
概述
此参考设计是一款使用 LM5158 并具有集成 FET 的小型 SEPIC 转换器。此设计具有非常小的布板空间,可将开关频率设置为 2MHz。这意味着接受一些开关和磁化损耗。尽管存在损耗,但效率高达 400mA 和 80%,甚至更高。
特性
- 极小且高度集成的封装尺寸,非常适合空间受限的应用
- 小型 FM 滤波器和双随机频谱用于降低 EMI
输出电压选项 | PMP31139.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 8 |
输入电压(最大值)(V) | 18 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | .4 |
输出功率 (W) | 4.8 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Sepic- CCM^Sepic- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Tiny Auxiliary SEPIC Converter Reference Design | PDF | HTML | 2022-3-28 |