PMP31114
适合 3V 冷启动的同步 SEPIC 参考设计
PMP31114
概述
此参考设计使用 LM25122,输出电压为 5V,最大输出电流为 5A。典型输入电压范围为 6V 至 18V。该设计可承受低至 3V 的输入电压用于冷启动和高达 36V 的负载突降电压。已在 261kHz 的频率下为该单个电路板测量开关频率 FSW。底部的附加跳线提供了所需的开/关功能。
特性
- 支持低至 3V 的较低冷启动电压
- 同步整流支持 ≥ 90%
- 通过库存中的双电感器启用 5A 输出电流
输出电压选项 | PMP31114.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6 |
输入电压(最大值)(V) | 18 |
输出电压(标称值)(V) | 5 |
Iout(最大值)(A) | 5 |
输出功率 (W) | 25 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Sepic- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Synchronous SEPIC Suited for 3-V Cold Cranking Reference Design | PDF | HTML | 2022-3-28 |