PMP31052
汽车类四开关、大于 300W 降压/升压参考设计
PMP31052
概述
此参考设计是一个使用 LM5176-Q1 控制器 IC 的汽车类四开关降压/升压转换器电路。电源能够升高或降低输入电压。该设计接受 4.5V 至 27V 的输入电压,并提供 12V 稳压输出,从而提供高达 30A 的电流,具体取决于启动电平、启动时间、热接口和最高环境温度。
此设计的目的是强制单个功率级达到最大输出电流。
特性
- 汽车类 12V 总线转换器,适用于高达 30A+ 的负载电流
- 启动时的输入电压可低至 4.5V
- 在 4A 负载至 30A 负载的范围内,效率保持平稳和高位,达到 98% 以上
- 输入滤波器,用于衰减小于 20mVPP 的反射纹波
- 有关各种工作点的扩展热信息
输出电压选项 | PMP31052.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 4.5 |
输入电压(最大值)(V) | 27 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 20 |
输出功率 (W) | 240 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck Boost- 4 Switch^Buck Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Four-Switch Buck-Boost Reference Design > 300 W | PDF | HTML | 2022-4-11 |