PMP31011
24W、低输入电压同步升压转换器参考设计
PMP31011
概述
此参考设计使用 LM51521-Q1 升压控制器来提供 8V、3A 负载,并经过优化,可在输入端由单节电池超级电容器供电。该转换器可以将超级电容器放电至低至 1.0V,以便在紧急情况下利用尽可能多的存储能量打开车门,此时不存在 KL30 汽车电池电压。
特性
- 转换器可由单节电池超级电容器供电运行并提供 24W 输出功率。
- 此设计可在低至 1.0V 的输入电压下运行,从而实现超级电容器的深度放电。
- 高效转换得益于使用同步整流。
- 以低至 1.25V 的电压启动。
- 设计已经过构建和测试,并提供测试报告。
输出电压选项 | PMP31011.1 | PMP31011.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 1 | 1 |
输入电压(最大值)(V) | 3 | 3 |
输出电压(标称值)(V) | 8 | 5 |
Iout(最大值)(A) | 3 | .1 |
输出功率 (W) | 24 | .5 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 24-W, Low-Input Voltage Synchronous Boost Converter Reference Design | PDF | HTML | 2023-6-7 |