PMP30963
具有预升压、充电器和 1 节锂电池电量监测计的备用电池参考设计
PMP30963
概述
此设计展示了使用 1 节锂电池进行应急供电的汽车备用电池。主电源输入额定值为 6V 至 18V 标称电压(2.7V 至 36V 峰值),以便符合 12V 汽车要求。辅助电源输入配有一个电量监测计,用于监测单节锂电池,并支持 2V 至 4.35V 的输入电压。板载学习负载可实现备用电池的寿命终止检测。
特性
- 使用 1 节锂电池进行应急供电
- 无缝过渡到备用电源
输出电压选项 | PMP30963.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 2.7 |
输入电压(最大值)(V) | 36 |
输出电压(标称值)(V) | 8.5 |
Iout(最大值)(A) | 3 |
输出功率 (W) | 25.5 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Backup Battery Reference Design With Preboost, Charger, and 1S Li Fuel Gauge | PDF | HTML | 2022-2-4 |