PMP30951

隔离式 10W 初级侧调节 (PSR) DCM 反激式参考设计

PMP30951

设计文件

概述

此参考设计引入了微型隔离式辅助电源,用于提供汽车类 IGBT 驱动。三个隔离式输出支持三个栅极控制。每个输出提供 +15V 和 –5V。在初级侧提供额外的 10V 输出。为简化变压器绕组,在次级侧通过齐纳二极管实现虚拟接地,非常适合对称负载。

反激式转换器支持低至 5V 最小值和高达 42V 最大值的负载突降的输入电压启动。

特性
  • 通过齐纳分频器实现虚拟接地的简单变压器
  • 实现初级侧调节,避免使用光电隔离器
  • 三个隔离式高压输出,加上单个低压输出和 3kV 隔离电压
  • 支持 5V 启动和 42V 负载突降的宽输入电压范围
输出电压选项 PMP30951.1 PMP30951.2 PMP30951.3 PMP30951.4 PMP30951.5 PMP30951.6 PMP30951.7
输入电压(最小值)(V) 8 8 8 8 8 8 8
输入电压(最大值)(V) 16 16 16 16 16 16 16
输出电压(标称值)(V) 15 -5 15 -5 15 -5 10
Iout(最大值)(A) .075 .075 .075 .075 .15 .15 .2
输出功率 (W) 1.125 .375 1.125 .375 2.25 .75 2
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT272.PDF (2808 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMA95.PDF (197 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMA94.PDF (258 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMA97.ZIP (836 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG57.ZIP (121 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMA96.PDF (641 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMA93.PDF (227 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC controllers

LM51551-Q12.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、断续模式保护

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Isolated 10-W PSR DCM Flyback Reference Design PDF | HTML 2022-4-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持