PMP30930
EMI 优化型降压参考设计
PMP30930
概述
此参考设计包含三个经过优化可实现低 EMI 的可分离电路板。
这三个电路板均进行了标记
- PMP30930 A 部分(采用 LM63635-Q1 和 PW 封装)
- PMP30930 B 部分(采用 LM63635-Q1 和 DR 封装)
- PMP30930 C 部分(采用 LM61460-Q1)
特性
- 使用两个串联的陶瓷输入电容器的 EMI 和安全优化型布局
- C 部分采用 400kHz 和 2.1MHz 开关频率进行了测试
输出电压选项 | PMP30930.1 | PMP30930.2 | PMP30930.3 |
---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 7.5 | 7.5 | 6 |
输入电压(最大值)(V) | 18 | 18 | 16 |
输出电压(标称值)(V) | 6.1 | 6.1 | 5 |
Iout(最大值)(A) | 2.2 | 2.2 | 4 |
输出功率 (W) | 13.42 | 13.42 | 20 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Reference Design With EMI-Optimized Buck Solutions | PDF | HTML | 2021-12-14 |