PMP30834

具有集成开关和初级侧调节 (PSR) 功能的隔离式 4W 参考设计

PMP30834

设计文件

概述

此参考设计通过 5V 直流输入电源提供 5.2V、4W 隔离电压。从初级侧反激式电压采样隔离输出电压数据,无需使用光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。高集成度可实现简单可靠的高密度设计,其中只有一个元件穿过隔离层。

特性
  • 4.5V 至 6V 输入电压范围
  • 5.2V 输出电压 PSR
  • 750mA 额定负载电流
  • 采用微型尺寸封装,所需元件数量较少
  • 不包括连接器的电路板尺寸:56mm x 36mm x 5.5mm
输出电压选项 PMP30834.1
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 6
输出电压(标称值)(V) 5.2
Iout(最大值)(A) .75
输出功率 (W) 3.9
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT282.PDF (745 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAH9.PDF (187 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAH8.PDF (155 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAI1.ZIP (777 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG75.ZIP (536 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAI0.PDF (584 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAH7.PDF (251 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM25184-Q1具有 65V、4.1A 集成式 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Isolated 4-W Reference Design With Integrated Switch and PSR PDF | HTML 2022-5-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持