PMP30833
具有 24V 或 48V 输出的 30W 双开关降压/升压参考设计
PMP30833
概述
该双开关降压/升压参考设计由 LM5118 控制,可将 30V 至 60V 的输入电压升压/降压至 24V 或 48V 输出电压。数模转换器 (DAC) 上的跳线 3 用于决定是 24V 还是 48V(带跳线为 48VOUT,不带则为 24VOUT)。对于最终应用,需要 48V 输出电压来满足小于 1 秒的短期使用需求。出于测试目的,功率级持续承受功率电平,因此可在最终应用中减小功率级的尺寸。
特性
- 支持 48V 启动输出电压和 24V 连续输出电压
- 原型支持在满载条件下持续输出 48V,还支持 600mA 测试
- 三种控制变体支持各种无功负载类型
- 控制方案支持开关输出电压、负载瞬态和线路瞬态
输出电压选项 | PMP30833.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 30 |
输入电压(最大值)(V) | 60 |
输出电压(标称值)(V) | 24 |
Iout(最大值)(A) | .3 |
输出功率 (W) | 7.2 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck Boost- 2 Switch^Buck Boost- Non Sync |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 30-W Two-Switch Buck-Boost Reference Design With 24-V or 48-V Output | PDF | HTML | 2022-6-8 |