PMP30825

150V - 430V 直流输入、多路输出谷底开关反激式参考设计

PMP30825

设计文件

概述

这款 10W 非隔离反激式参考设计采用 UCC28742 控制器,可生成 5V/150mA、12V/690mA、15V/80mA 和 18V/20mA 四种输出。此控制器可提供恒压和恒流调节。使用晶体管替换光耦合器反馈电路,可降低整体 BOM 成本。

特性
  • 150VDC 至 430VDC 输入转换为四路输出
  • 保护功能:过压、低压线路、过流和短路保护
  • 谐振谷底开关可降低开关损耗
  • 测试设计可提供设计文件和测试报告
输出电压选项 PMP30825.1 PMP30825.2 PMP30825.3 PMP30825.4
输入电压(最小值)(V) 150 150 150 11
输入电压(最大值)(V) 430 430 430 13
输出电压(标称值)(V) 18 15 12 5
Iout(最大值)(A) .02 .08 .69 .15
输出功率 (W) .36 1.2 8.28 .75
隔离/非隔离 Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT178.PDF (3664 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM571.PDF (136 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM570.PDF (68 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM573.ZIP (1005 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFU3.ZIP (1005 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM572.PDF (170 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM569.PDF (372 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS542024.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL431LI采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28742具有 1% 输出调节精度的高效反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 150-VDC - 430-VDC Input, Multiple-Output Valley-Switching Flyback Reference... 2020-4-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持