PMP30819
使用 PMIC 和 LDO 且具有三个输出的汽车电源参考设计
PMP30819
概述
该多输出电源通过多通道 IC (PMIC) LP87653-Q1 使用 5V 输入电压为定制 ASIC 供电。尽管该 PMIC 有四个电源轨,但第三相未使用,并且根据客户需求通过低压降稳压器 (LDO) 产生 1.1VA(其中 A 等于敏感负载的模拟)。用于 2.5VA 和 1.1VA 的 LDO 是 TPS745-Q1。两个 LDO 均采用 3.3V 供电,以降低 LDO 1.1VA 的损耗,并且在输入端添加了两个功率电阻。
特性
- 通过 5V 输入为定制 ASIC 供电的汽车电源
- 例如,用于启用 LMK00804 电平转换器的 I/O
- 单独时序为 3.3V、2.5V,然后是 1.1V(降压和 LDO),1.1V 输出的启动延迟 11ms
- 双级差分输入滤波器,用于衰减开关频率、谐波和射频噪声
- 用于动态控制和监控的 I2C 总线
输出电压选项 | PMP30819.1 | PMP30819.2 | PMP30819.3 |
---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 5 | 5 | 5 |
输入电压(最大值)(V) | 5 | 5 | 5 |
输出电压(标称值)(V) | 1.1 | 2.5 | 1.1 |
Iout(最大值)(A) | 6 | .3 | .4 |
输出功率 (W) | 6.6 | .75 | .44 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC |
拓扑 | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Automotive Power Supply Reference Design With Three Outputs Using PMIC and LDOs | PDF | HTML | 2022-7-13 |