PMP30817
具有双路输出参考设计的 10VDC 至 30VDC 输入 PSR 反激式转换器
PMP30817
概述
此参考设计通过直流输入电源 (10V - 30V) 提供两个隔离电压(200mA 下,6V 和 12V)。借助零欧姆电阻器,可将灵活变压器配置为更改匝数比和输出电压,而不更改布局。该转换器可实现具有高密度和低组件数的隔离式直流/直流解决方案。不需要辅助变压器绕组,并且集成了一个额定电压为 100V 的初级侧开关。
特性
- 由于消除了光耦合器和变压器辅助绕组,因此可提供结构紧凑的解决方案
- 可编程软启动会限制电源消耗的浪涌电流
- 高达 200mA 额定负载电流
- EN/UVLO 电阻分压器有助于实现可编程输入电压 UVLO
- 测试设计可提供设计文件和测试报告
- 灵活的变压器,用于轻松更改输出电压
输出电压选项 | PMP30817.1 | PMP30817.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 10 | 10 |
输入电压(最大值)(V) | 30 | 30 |
输出电压(标称值)(V) | 6 | 12.3 |
Iout(最大值)(A) | .2 | .2 |
输出功率 (W) | 1.2 | 2.46 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Flyback- Integrated Switch | Flyback- Integrated Switch |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | 10-VDC to 30-VDC Input PSR Flyback Converter With Dual-Output Reference Design | PDF | HTML | 2021-5-4 |