PMP30805
小型汽车 SEPIC 参考设计
PMP30805
概述
此微型汽车 SEPIC 参考设计包含 6W 的辅助电源,专为 12V 偏置轨设计。宽输入范围允许低至 4.5Vmin 的启动电压和高达 40Vmax 的浪涌电压。双电感器开关频率为 2MHz,因此尺寸相当小,具有出色的动态性能。控制器 LM5155x-Q1 具有成本效益,可实现超低的内部电流。可选输入滤波器可衰减反射纹波,SEPIC 拓扑可通过持续输入电流提供良好的 EMI 性能。
特性
- 转换器可升高和降低输入电压
- 可在低至 4.5V 电压下工作,用于汽车启动
- 通过单侧组装的双层印刷电路板实现成本效益
- 晶体管尺寸可采用两种不同的封装,从而提高晶体管选择的灵活性
| 输出电压选项 | PMP30805.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6 |
| 输入电压(最大值)(V) | 18 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | .5 |
| 输出功率 (W) | 6 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Sepic- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Tiny Automotive SEPIC Reference Design | 2020-2-10 |