PMP30784

2MHz 汽车类 SEPIC 参考设计

PMP30784

设计文件

概述

该 SEPIC 转换器参考设计旨在用于 2MHz 开关频率。在硬开关拓扑中应用高开关频率会增加 FET 和整流器的开关损耗,还会增加绕组的内核损耗和交流损耗。为充分减少这些损耗,必须仔细选择 FET 和双电感器。这样,就可通过非同步整流在峰值电流为 2A 时实现接近 90% 的效率。该参考设计旨在用于脉冲负载,可从 0.2A 持续切换至 2A,电流瞬态为 90%。为实现理想负载调节,环路带宽已经过调整,以便实现输出电压偏差约为 1% 的负载阶跃响应。

特性
  • SEPIC 拓扑能将范围广泛的输入电压升压/降压至 12V 输出电压
  • 可承受低至 4.5V 的冷启动电压和高达 36VPEAK 的负载突降
  • 凭借连续输入电流 SEPIC 拓扑,超出 AM 广播频带的低传导发射和 2MHz 高开关频率得以实现
  • 高开关频率可提供较小的电感来支持动态负载,产生大约 10kHz 的环路带宽,从而在 90% 的负载瞬态下实现 1% 的瞬态响应
  • 原型支持高达 1.5A 的连续负载和高达 2A 的脉冲负载
输出电压选项 PMP30784.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 24
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT286.PDF (1571 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAJ9.PDF (164 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAJ8.PDF (236 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAK0.ZIP (718 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFG9.ZIP (35 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZQ9.PDF (258 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAJ7.PDF (223 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51551-Q12.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、断续模式保护

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 2-MHz Automotive SEPIC Reference Design PDF | HTML 2022-6-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持