PMP30781
微型汽车 2W 辅助电源参考设计
PMP30781
概述
此参考设计提供了 +12V 通用微型辅助电源。在此用例中,SEPIC 拓扑支持 6V 至 60V 的宽输入电压范围。即使输入低至 3.5V 时,此参考设计也能提供一半的输出功率。SEPIC 拓扑的另外一个优点是降低反射纹波,从而减少传导发射。通过小磁化电感设置很高的右半平面零点,这样可增加环路带宽,并通过保持良好的瞬态响应降低输出电容。
特性
- 12V 微型电源提供 6V 至 60V 的宽输入电压范围
- SEPIC 拓扑非常适用于利用连续输入电流降低反射纹波
- 集成式 FET 可实现小巧外形
- 双层电路板和单侧组装可简化制造
输出电压选项 | PMP30781.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6 |
输入电压(最大值)(V) | 60 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | .2 |
输出功率 (W) | 2.4 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Sepic- Integrated Switch |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Tiny Automotive 2-W Bias Power Supply Reference Design | 2020-3-10 |