PMP30750
3.5W 自动双输出 PSR 反向调节器参考设计
PMP30750
概述
此参考设计是一款双输出初级侧调节反激式转换器,输入电压范围为 8.0V 至 36V。两个隔离式输出的输出电压为 17.5V,且最大负载电流均为 100mA。
特性
- 功率级可承受高达 36V 的浪涌电压
- 输入滤波器可降低反射纹波
- 两个单独隔离的输出可扩大应用范围
- 初级侧调节和集成式 FET 可缩减物料清单
输出电压选项 | PMP30750.1 | PMP30750.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 8 | 8 |
输入电压(最大值)(V) | 16 | 16 |
输出电压(标称值)(V) | 17.5 | 17.5 |
Iout(最大值)(A) | .1 | .1 |
输出功率 (W) | 1.75 | 1.75 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 3.5-W Automotive Dual Output PSR Flyback Regulator Reference Design | 2020-3-10 | |||
产品概述 | 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-8-29 |