PMP30720
高效率,超宽输入(20 VDC 至 375 VDC)隔离电源参考设计
PMP30720
概述
此参考设计使用 UCC28C42 升压控制器和 UCC28780 有源钳位反激式控制器,在 20V 至 375V 的超宽输入电压范围内产生 24V/3.5A 隔离式输出。该设计还在次级侧使用 UCC24612 同步整流器控制器。零电压开关 (ZVS) 确保在宽工作电压范围内实现高效率。
特性
- 零电压开关 (ZVS) 实现高效率(94% 峰值)
- 两级电源可实现超宽的输入电压范围(20V 至 375V)
- 自适应突发模式功能甚至在轻负载下也能保持高效率
- 同步整流器,使用漏源极电压检测
输出电压选项 | PMP30720.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 20 |
输入电压(最大值)(V) | 375 |
输出电压(标称值)(V) | 24 |
Iout(最大值)(A) | 3.5 |
输出功率 (W) | 84 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Non Sync^Flyback- Active Clamp |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | High Efficiency, Ultra-Wide Input Isolated Power Supply Reference Design | 2019-10-16 |