PMP30700
汽车四轨 17W 隔离式反激参考设计
PMP30700
概述
此参考设计采用隔离型反激式器件,可为四个独立电源轨供电;每个电源轨可提供 14V 的电压和 300mA 的电流。初级侧电压反馈环路已关闭,因此,不需要使用光耦合器,也能提高转换器的可靠性。开关频率 (500KHz) 较高,因此允许使用小型变压器和滤波器组件。数字使能输入可消除控制器的偏置电压,因此几乎可将电流消耗降至零。
特性
- 通道之间的电压隔离较高、电容较低
- 初级侧调整,无光耦合器
- 适用于高侧和低侧 IGBT 驱动器
- 禁用时静态电流为零
| 输出电压选项 | PMP30700.1 | PMP30700.2 | PMP30700.3 | PMP30700.4 |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 输入电压(最大值)(V) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 输出电压(标称值)(V) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Iout(最大值)(A) | .3 | .3 | .3 | .3 |
| 输出功率 (W) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
| 输入类型 | DC | DC | DC | DC |
| 拓扑 | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Automotive Four-Rails 17-W Isolated Flyback Reference Design | 2020-4-2 |