PMP30666

适用于企业系统的 PWM 输出电压调节参考设计

PMP30666

设计文件

概述

该参考设计展示了一款使用 TLV62569 的输出电压可调节降压转换器。电压可以通过 PWM 信号调节,该信号在 2.5V 至 4.3V 的范围内调节输出电压。在本参考设计中,输出电压调节是通过 PWM 信号以 20kHz 的频率和 10MHz 的最大时钟频率实现的。

特性
  • 外形小巧
  • PWM 输出电压调节
  • 效率 > 90%
  • 1.5MHz 开关频率
输出电压选项 PMP30666.1 PMP30666.2
输入电压(最小值)(V) 5 5
输入电压(最大值)(V) 5 5
输出电压(标称值)(V) 2.5 4.3
Iout(最大值)(A) 1.5 1.5
输出功率 (W) 3.75 6.45
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT111.PDF (3258 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRZS2.PDF (75 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZS1.PDF (284 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZS4.ZIP (494 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFH2.ZIP (1466 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZS3.PDF (287 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZS0.PDF (128 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV62569采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431LI具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74LV1T04单电源反相门逻辑电平转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PWM Output Voltage Scaling Reference Design for Enterprise Systems 2019-5-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持