PMP30631
高效率,70W 交流/直流有源钳位反激式参考设计
PMP30631
概述
此参考设计可利用 UCC28780 有源钳位反激式控制器在 90Vac 至 264Vac 输入电压范围内生成 20V/3.5A 的隔离输出。此设计还在次级侧使用了 UCC24612 同步整流器控制器。零电压开关 (ZVS) 确保在宽工作电压范围内实现高效率。
特性
- 零电压开关 (ZVS) 实现高效率(93% 峰值)
- 自适应突发模式功能甚至在轻负载下也能保持高效率
- 同步整流器,使用漏源极电压检测
| 输出电压选项 | PMP30631.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 90 |
| 输入电压(最大值)(V) | 264 |
| 输出电压(标称值)(V) | 20 |
| Iout(最大值)(A) | 3.5 |
| 输出功率 (W) | 70 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | Flyback- Active Clamp |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | High Efficiency, 70-W AC/DC Active Clamp Flyback Reference Design | 2019-9-26 |