PMP30602

适用于汽车应用的超小型 -60V cuk 参考设计

PMP30602

设计文件

概述

这款超小型参考设计可通过大约 5V 的输入电压提供 -60V 输出电压。其通常由汽车前置稳压器产生。LM5001-Q1 是控制器,TLV271-Q1 对负输出电压进行转换,使其适合 LM5001 的正反馈 (FB) 输入。  通常,此转换器用作激光雷达应用的辅助电源。

特性
  • 尽管占空比较大,峰值效率仍可达 75%,总功率损耗小于 500mW
  • 热性能良好,满负载时温升小于 +20K
  • 负载调节小于 30mV 意味着小于 0.05%
  • 输出纹波电压约为 200mVpp
  • Cuk 拓扑(= 反向 SEPIC)实现低反射纹波(= 传导发射)
输出电压选项 PMP30602.1
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 5.5
输出电压(标称值)(V) -60
Iout(最大值)(A) .02
输出功率 (W) 1.2
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT092.PDF (1543 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRZ67.PDF (71 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ66.PDF (136 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ69.ZIP (369 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFC1.ZIP (19 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ68.PDF (327 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZ65.PDF (86 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5001-Q13.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV271-Q1汽车级、单路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Tiny -60 V cuk reference design for automotive applications 2019-3-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持